Roulements à billes

Roulements à billes à gorge profonde résistants à la corrosion Timken®

Les roulements à billes à gorge profonde Timken, résistants à la corrosion, sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans les environnements difficiles où l'humidité, les produits chimiques et les contaminants peuvent endommager les roulements standard. Fabriqués en acier inoxydable...

Learn More

Roulements à billes à gorge profonde Timken®

Les roulements à billes à gorge profonde Timken offrent des performances exceptionnelles pour une vaste gamme d'applications industrielles, garantissant vitesse élevée, faible friction et capacité de charge supérieure. Conçus avec précision, ces roulements réduisent la consommation d'énergie et prolongent la...

Learn More

Roulements à billes Timken® IP69K

Les roulements Timken IP69K sont conçus pour les environnements de nettoyage extrême, notamment sous haute pression, offrant une protection supérieure contre l'eau, les produits chimiques et les contaminants. Conformes à la norme IP69K, ces roulements sont dotés de joints robustes...

Learn More

Roulements à billes auto-aligneurs Timken®

Les roulements à billes auto-aligneurs Timken offrent des performances supérieures pour les applications où des déformations d'arbre ou des imprécisions de montage peuvent survenir. Conçus pour supporter un désalignement jusqu'à 3° (1,5° pour les versions étanches), ces roulements garantissent une...

Learn More

Roulements à billes à contact oblique Timken®

Les roulements à billes à contact oblique Timken sont conçus pour les applications exigeant une vitesse élevée et une capacité de charge combinée. Leur angle de contact unique leur permet de supporter des charges radiales et axiales. L'ingénierie de pointe...

Learn More

Roulements à billes cryogéniques Timken®

Les roulements à billes cryogéniques Timken sont conçus pour offrir des performances fiables dans des environnements à très basse température. Destinés aux équipements fonctionnant à l'hydrogène et à l'azote liquides, ces roulements conservent leurs performances et leur durabilité à des...

Learn More

Roulements à billes miniatures Timken®

Les roulements à billes miniatures Timken offrent précision, durabilité et fluidité de fonctionnement pour les applications compactes où l'espace et le poids sont des facteurs critiques. Conçus pour des vitesses élevées et un faible frottement, ces roulements sont idéaux pour...

Learn More