Ball Bearings

Timken ® Korozyona Dayanıklı Derin Oluklu Bilyalı Rulmanlar

Timken korozyona dayanıklı derin oluklu bilyalı rulmanlar, nem, kimyasallar ve kirleticilerin standart rulmanları tehlikeye atabileceği zorlu ortamlarda güvenilir performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik yapısı ve gelişmiş sızdırmazlık seçenekleriyle bu rulmanlar, yüksek hız kapasitesini ve düşük sürtünmeyi korurken pas ve...

Learn More

Timken ® Derin Oluklu Bilyalı Rulmanlar

Timken derin oluklu bilyalı rulmanlar, yüksek hız kapasitesi, düşük sürtünme ve üstün yük taşıma kapasitesi sunarak çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için olağanüstü performans sağlar. Hassas bir şekilde tasarlanan bu rulmanlar, enerji tüketimini azaltmak ve ekipman ömrünü uzatmak için üretilmiştir; bu...

Learn More

Timken ® IP69K Bilyalı Rulmanlar

Timken IP69K rulmanları, aşırı yıkama ve yüksek basınçlı temizleme ortamları için tasarlanmıştır ve suya, kimyasallara ve kirleticilere karşı üstün koruma sağlar. Zorlu IP69K derecelendirmesini karşılamak üzere tasarlanan bu rulmanlar, gıda ve içecek işleme, ilaç üretimi ve diğer hijyenik uygulamalarda güvenilir...

Learn More

Timken ® Kendinden Hizalanan Bilyalı Rulmanlar

Timken Kendinden Hizalanan Bilyalı Rulmanlar, şaft sapması veya montaj hatalarının meydana geldiği uygulamalar için üstün performans sunar. 3°'ye kadar (sızdırmaz versiyonlar için 1,5°) yanlış hizalamayı kaldıracak şekilde tasarlanan bu rulmanlar, kullanım ömründen ödün vermeden güvenilirliği korur. Daha iyi yağlama akışı...

Learn More

Timken ® Açısal Temaslı Bilyalı Rulmanlar

Timken açılı temaslı bilyalı rulmanlar, yüksek hız ve birleşik yük taşıma gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu rulmanlar, hem radyal hem de eksenel yükleri desteklemelerini sağlayan benzersiz bir temas açısına sahiptir. Timken'in gelişmiş mühendisliği, zorlu koşullar altında üstün rijitlik, azaltılmış sürtünme...

Learn More

Timken ® Kriyojenik Bilyalı Rulmanlar

Timken kriyojenik bilyalı rulmanlar, ultra düşük sıcaklık ortamlarında güvenilir performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sıvı hidrojen ve sıvı azot ortamlarında kullanılan ekipmanlar için tasarlanan bu rulmanlar, son derece düşük sıcaklıklarda (-101°F/ -74°C ila -423°F -253°C) performans ve dayanıklılığını korur. Timken, sürtünmeyi...

Learn More

Timken ® Minyatür Bilyalı Rulmanlar

Timken minyatür bilyalı rulmanlar, alan ve ağırlığın kritik olduğu kompakt uygulamalar için hassasiyet, dayanıklılık ve sorunsuz performans sunar. Yüksek hız kapasitesi ve düşük sürtünme için tasarlanan bu rulmanlar, güvenilir hareket kontrolü gerektiren tıbbi cihazlar, robotik, enstrümantasyon ve diğer özel ekipmanlar...

Learn More