Kriogeniczne łożyska kulkowe Timken ®

Kriogeniczne łożyska kulkowe Timken zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w warunkach ultraniskich temperatur. Zaprojektowane do urządzeń pracujących w środowisku ciekłego wodoru i ciekłego azotu, łożyska te zachowują wydajność i trwałość w ekstremalnie niskich temperaturach (od -74°C do -253°C). Timken wykorzystuje zaawansowane materiały i specjalistyczne środki smarne, aby zmniejszyć tarcie i zapewnić płynną pracę w ekstremalnie niskich temperaturach. W branżach wymagających wysokiej wydajności i długiej żywotności w zastosowaniach kriogenicznych, kriogeniczne łożyska kulkowe Timken zapewniają niezrównaną niezawodność i wydajność.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

  • Smarowanie cienką warstwą
  • Wibracje zewnętrzne
  • Niedopasowanie rozszerzalności cieplnej
  • Utlenianie i korozja

Twoje wyzwania

  • Smarowanie cienką warstwą
  • Wibracje zewnętrzne
  • Niedopasowanie rozszerzalności cieplnej
  • Utlenianie i korozja

Nasze rozwiązania

Kriogeniczne łożyska kulkowe firmy Timken wykonane z zaawansowanych materiałów i procesów, wytrzymujące ekstremalne warunki

Korzyści

  • Zaprojektowane z ceramicznymi kulkami zapewniającymi izolację elektryczną i chroniącymi przed mikrospawaniem w warunkach słabego smarowania
  • Nacięcia zabezpieczające przed obrotem zapobiegają obrotowi pierścienia zewnętrznego pod obciążeniem
  • Kulki z azotku krzemu i pierścienie ze stali nierdzewnej o specjalnym luzie wyrównują różnice w rozszerzalności cieplnej
  • Pierścienie ze stali nierdzewnej zapewniają solidną ochronę przed korozją i gwarantują długowieczność

Kluczowe zastosowania

  • Pompy gazu skroplonego (LNG, LN2, LO2, LH2, LHe2)
  • Kriogeniczne pompy zanurzeniowe
  • Pompy turbo LOX (ciekłego tlenu)
  • Cyrkulatory helu
  • Turbo ekspandery
  • Zbiorniki kriogeniczne
  • Turbiny cieczowe

Zasoby