Rulmenții cu bile cu canelură adâncă Timken rezistenți la coroziune sunt proiectați să funcționeze fiabil în medii dure, unde umiditatea, substanțele chimice și contaminanții pot compromite rulmenții standard. Având o construcție din oțel inoxidabil și opțiuni avansate de etanșare, acești...
Rulmenții cu bile canelate Timken oferă performanțe excepționale pentru o gamă largă de aplicații industriale, oferind capacitate de mare viteză, frecare redusă și o capacitate superioară de încărcare. Proiectați cu precizie, acești rulmenți sunt concepuți pentru a reduce consumul de...
Rulmenții Timken IP69K sunt proiectați pentru medii de spălare extremă și curățare cu presiune înaltă, oferind o protecție superioară împotriva apei, substanțelor chimice și contaminanților. Concepuți pentru a îndeplini standardul strict IP69K, acești rulmenți dispun de etanșări robuste și materiale...
Rulmenții cu bile autoaliniate Timken oferă performanțe superioare pentru aplicațiile în care apar devieri ale arborelui sau inexactități de montare. Proiectați pentru a face față unor nealinieri de până la 3° (1,5° pentru versiunile etanșe), acești rulmenți își mențin fiabilitatea...
Rulmenții cu bile cu contact unghiular Timken sunt concepuți pentru aplicații care necesită viteză mare și manipulare combinată a sarcinilor. Acești rulmenți prezintă un unghi de contact unic, care le permite să suporte atât sarcini radiale, cât și axiale. Ingineria...
Rulmenții criogenici cu bile Timken sunt proiectați pentru a oferi performanțe fiabile în medii cu temperaturi extrem de scăzute. Concepuți pentru echipamente cu hidrogen lichid și azot lichid, acești rulmenți își mențin performanța și durabilitatea la temperaturi extrem de scăzute...
Rulmenții miniaturali cu bile Timken oferă precizie, durabilitate și performanță lină pentru aplicații compacte unde spațiul și greutatea sunt critice. Proiectați pentru capacitate de mare viteză și frecare redusă, acești rulmenți sunt ideali pentru dispozitive medicale, robotică, instrumentație și alte...
Prin intermediul suitei noastre de instrumente online, îi ajutăm pe inginerii de proiectare să lucreze mai inteligent, mai rapid și mai precis.
Instrumentul nostru online de localizare a distribuitorilor și vânzărilor permite vizitatorilor să găsească cu ușurință cea mai apropiată locație de vânzări Timken și distribuitorul(ii) autorizat(i) de rulmenți din întreaga lume.
Găsiți un distribuitor
Găsiți un birou de vânzări
Solicitați o cotație
Contactați Timken