Los rodamientos de bolas de ranura profunda resistentes a la corrosión de Timken están diseñados para ofrecer un rendimiento fiable en entornos exigentes donde la humedad, los productos químicos y los contaminantes pueden comprometer los rodamientos estándar. Fabricados en acero...
Los rodamientos de bolas de ranura profunda Timken ofrecen un rendimiento excepcional para una amplia gama de aplicaciones industriales, con alta velocidad, baja fricción y una capacidad de carga superior. Diseñados con precisión, estos rodamientos reducen el consumo de energía...
Los rodamientos Timken IP69K están diseñados para entornos de lavado extremo y limpieza a alta presión, ofreciendo una protección superior contra el agua, los productos químicos y los contaminantes. Diseñados para cumplir con la estricta clasificación IP69K, estos rodamientos cuentan...
Los rodamientos de bolas autoalineables Timken ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones donde se producen desviaciones del eje o imprecisiones en el montaje. Diseñados para soportar desalineaciones de hasta 3° (1,5° para las versiones selladas), estos rodamientos mantienen la fiabilidad...
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken están diseñados para aplicaciones que requieren alta velocidad y manejo de cargas combinadas. Estos rodamientos cuentan con un ángulo de contacto único que les permite soportar cargas radiales y axiales. La avanzada...
Los rodamientos criogénicos de Timken están diseñados para ofrecer un rendimiento fiable en entornos de temperaturas ultrabajas. Diseñados para equipos que operan con hidrógeno líquido y nitrógeno líquido, estos rodamientos mantienen su rendimiento y durabilidad a temperaturas extremadamente bajas (de...
Los rodamientos de bolas miniatura de Timken ofrecen precisión, durabilidad y un funcionamiento suave para aplicaciones compactas donde el espacio y el peso son factores críticos. Diseñados para ofrecer alta velocidad y baja fricción, estos rodamientos son ideales para dispositivos...
A través de nuestro conjunto de herramientas en línea, ayudamos a los ingenieros de diseño a trabajar de manera más inteligente, rápida y precisa.
Herramientas de ingeniería
CAD Drawings
Conocimiento y soporte
Nuestro localizador de ventas en línea y de distribuidores permite a los visitantes encontrar fácilmente su punto de venta Timken más cercano y a los distribuidores autorizados de rodamientos en todo el mundo.
Encontrar un distribuidor
Encuentre una oficina de ventas
Solicitar un presupuesto
Contacte a Timken