[Page Title]

Zestawy naprawcze Timken® Set-Right® do piast pojazdów ciężarowych

Zaprojektowane w celu obniżenia zużycia paliwa i uproszczenia montażu, zestawy naprawcze Timken® Set-Right® przeznaczone są do zastosowań obejmujących trudne warunki eksploatacji oraz konfiguracje z podwójną lub pojedynczą szeroką oponą.

Cechy konstrukcyjne:

  • Dokładna nastawa luzu łożyskowego: w zestawach Set-Right zastosowano łożyska o znacząco zmniejszonym rozrzucie tolerancji szerokości w porównaniu do łożysk standardowych. Tym samym, pozwalają na powtarzalną i precyzyjną wstępną nastawę luzu wewnętrznego w łożyskach piast.
  • Powtarzalna nastawa luzu łożyskowego: zapewnij sobie powtarzalność i właściwą nastawę luzu łożyskowego w kołach, unikając konieczności ręcznej regulacji łożysk i pomagając w osiągnięciu optymalnej trwałości zarówno łożysk, jak i uszczelnień.
  • Uproszczone zarządzanie stanami magazynowymi: w szerokim zakresie typo-numerów każdy zestaw składa się z dwóch dopasowanych łożysk Timken® MileMate® oraz precyzyjnie obrobionego pierścienia dystansowego (dostępnego w pięciu najbardziej popularnych konfiguracjach).
  • Wydłużony czas pracy: łożyska MileMate, wykonane z wyjątkowo czystej i wytrzymałej stali stopowej i posiadające precyzyjnie wykonane profile oraz udoskonalone wykończenie powierzchni, cechują się wysoką nośnością, a także większą trwałością i lepszą wydajnością niż łożyska konkurencji. *
*Na podstawie testów porównawczych przeprowadzonych w roku 2012 z użyciem łożysk ze stali nawęglanej w stosunku do innych producentów marki Premium. Wszystkie łożyska były dostępne na rynku i wyprodukowane w Ameryce Północnej. Źródło informacji: Timken Standard Life Testing, przy zastosowaniu istotnej statystycznie próby łożysk w warunkach kontrolowanych.

Zastosowania:

Pojazdy ciężarowe (rynek wtórny)