Łożyska podpory wałów napędowych do pojazdów ciężarowych i dostawczych
Firma Timken zapewnia niezawodność i trwałość oferowanych przez siebie łożysk podpory wału napędowego. Te łatwe w montażu łożyska stanowią znakomity zamiennik dla większości marek samochodów ciężarowych, pomagając wydłużyć czas użytkowania floty.
Cechy konstrukcyjne:
- Niezawodność: wkładki łożyskowe są wstępnie nasmarowane i uszczelnione z zastosowaniem dodatkowej bariery smarowej pomiędzy łożyskiem a pokrywą oprawy, celem wydłużenia czasu eksploatacji.
- Trwałość: oprawa łożyska przystosowana do pracy przy wysokich obciążeniach wykonana jest ze wzmacnianej blachy ze stali walcowanej na zimno i zapewnia dodatkową wytrzymałość i trwałość. Poduszka gumowa zapewnia podparcie, jednocześnie pochłaniając i izolując drgania, co pomaga zwiększyć trwałość podzespołów w ciężkich warunkach eksploatacji.
- Wydajność: rygorystycznie kontrolujemy nasze łożyska podpory tak, aby mieć pewność, że spełniają one normy wydajności i jakości obowiązujące w firmie Timken.
- Wymienność: łożyska podpory wału napędowego można używać wymiennie we wszystkich najpopularniejszych rozwiązaniach stosowanych w pojazdach ciężarowych, zapewniając sobie łatwość montażu i niezawodność eksploatacji.
Samonastawne łożysko podpory wału 210661-1XSA
- Nowa konstrukcja łożyska samonastawnego w rozmiarze 60 mm zastępuje model 210661-1X.
- Bezpośredni zamiennik łożysk podporowych OEM.
- Łożysko ma możliwość wychylania się o +/- 10 stopni we wnęce amortyzującej, co ułatwia pozycjonowanie i montaż.
- Łożysko wyposażone jest w podwójne uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne, zapewniając optymalną barierę przed zanieczyszczeniami oraz zatrzymywanie środka smarnego (bez konieczności stosowania odrzutników smaru).
- 7% większa zdolność przenoszenia obciążeń promieniowych w porównaniu z łożyskami OEM.
- Możliwość stosowania jako zamienniki w 97% zastosowań łożysk samocentrujących w Ameryce Północnej.
Zastosowania: pojazdy ciężarowe i dostawcze (rynek wtórny)