Cuscinetti a sfere criogenici Timken ®

I cuscinetti a sfere criogenici Timken sono progettati per offrire prestazioni affidabili in ambienti a temperature estremamente basse. Pensati per apparecchiature con idrogeno liquido e azoto liquido, questi cuscinetti mantengono prestazioni e durata a temperature estremamente basse (da -74 °C a -253 °C). Timken utilizza materiali avanzati e lubrificanti speciali per ridurre l’attrito e garantire un funzionamento fluido in condizioni di congelamento estreme. Per le industrie che richiedono elevata efficienza e lunga durata in applicazioni criogeniche, i cuscinetti a sfere criogenici Timken offrono affidabilità e prestazioni ineguagliabili.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Lubrificazione a film sottile
  • vibrazione del cappello
  • disallineamento della dilatazione termica
  • Ossidazione e corrosione

Le tue sfide

  • Lubrificazione a film sottile
  • vibrazione del cappello
  • disallineamento della dilatazione termica
  • Ossidazione e corrosione

Le nostre soluzioni

Cuscinetti a sfere criogenici Timken con materiali e processi avanzati per resistere a condizioni estreme

Benefici

  • Progettato con sfere in ceramica per fornire isolamento elettrico, proteggendo dalla microsaldatura in condizioni di scarsa lubrificazione
  • Le tacche antirotazione impediscono la rotazione dell’anello esterno sotto carico
  • Sfere in nitruro di silicio e anelli in acciaio inossidabile con gioco speciale per compensare la dilatazione termica differenziale
  • Gli anelli in acciaio inossidabile offrono una robusta protezione dalla corrosione e garantiscono una lunga durata.

Applicazioni chiave

  • Pompe per gas liquefatti (GNL, LN2, LO2, LH2, LHe2)
  • Pompe sommergibili criogeniche
  • Pompe turbo LOX (ossigeno liquido)
  • Circolatori di elio
  • Espansori Turbo
  • Serbatoi di stoccaggio criogenici
  • Turbine a liquido

Risorse