Roulements à billes cryogéniques Timken®

Les roulements à billes cryogéniques Timken sont conçus pour offrir des performances fiables dans des environnements à très basse température. Destinés aux équipements fonctionnant à l’hydrogène et à l’azote liquides, ces roulements conservent leurs performances et leur durabilité à des températures extrêmement basses (de -74 °C à -253 °C). Timken utilise des matériaux de pointe et des lubrifiants spécifiques pour réduire la friction et garantir un fonctionnement optimal même dans des conditions de congélation extrême. Pour les industries exigeant une efficacité élevée et une longue durée de vie dans les applications cryogéniques, les roulements à billes cryogéniques Timken offrent une fiabilité et des performances inégalées.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • Lubrification en couche mince
  • vibrations externes
  • Désadaptation de dilatation thermique
  • Oxydation et corrosion

Vos défis

  • Lubrification en couche mince
  • vibrations externes
  • Désadaptation de dilatation thermique
  • Oxydation et corrosion

Nos solutions

Roulements à billes cryogéniques Timken, fabriqués avec des matériaux et des procédés de pointe pour résister à des conditions extrêmes

Avantages

  • Conçu avec des billes en céramique pour assurer l’isolation électrique, protégeant ainsi contre le micro-soudage en cas de faible lubrification.
  • Les encoches anti-rotation empêchent la rotation de la bague extérieure sous charge.
  • Billes en nitrure de silicium et anneaux en acier inoxydable avec jeu spécifique pour compenser la dilatation thermique différentielle
  • Les anneaux en acier inoxydable offrent une protection robuste contre la corrosion et garantissent une longue durée de vie.

Applications clés

  • Pompes à gaz liquéfié (GNL, LN2, LO2, LH2, LHe2)
  • Pompes cryogéniques submersibles
  • Pompes turbo LOX (oxygène liquide)
  • Circulateurs d’hélium
  • Turbo-détendeurs
  • Réservoirs de stockage cryogéniques
  • Turbines à liquide

Ressources