Menu

ティムケン®極低温ボールベアリング

ティムケンの極低温ボールベアリングは、超低温環境下でも信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。液体水素および液体窒素環境下での機器向けに設計されたこれらのベアリングは、極低温(-101°F/-74°C~-423°F/-253°C)でも性能と耐久性を維持します。ティムケンは、高度な材料と特殊潤滑剤を使用することで摩擦を低減し、極低温環境下でもスムーズな動作を保証します。極低温用途において高い効率性と長寿命が求められる業界にとって、ティムケンの極低温ボールベアリングは比類のない信頼性と性能を提供します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 薄膜潤滑
  • 外部振動
  • 熱膨張の不一致
  • 酸化と腐食

お客様の課題

  • 薄膜潤滑
  • 外部振動
  • 熱膨張の不一致
  • 酸化と腐食

当社のソリューション

ティムケン社の極低温ボールベアリングは、高度な材料とプロセスを採用し、過酷な条件下にも耐えることができます。

利点

  • セラミックボールを採用することで電気絶縁性を確保し、潤滑不良条件下での微小溶着を防止します。
  • 回転防止ノッチにより、負荷がかかった状態での外輪の回転を防ぎます。
  • 窒化ケイ素ボールとステンレス鋼リングは、熱膨張差に対応するために特殊なクリアランスが設けられています。
  • ステンレス鋼製のリングは、優れた耐腐食性を備え、長寿命を保証します。

主な用途

  • 液化ガスポンプ(LNG、LN2、LO2、LH2、LHe2)
  • 極低温水中ポンプ
  • LOX(液体酸素)ターボポンプ
  • ヘリウム循環装置
  • ターボエキスパンダー
  • 極低温貯蔵タンク
  • 液体タービン

リソース