Timken-Kryokugellager sind für zuverlässige Leistung in Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen konzipiert. Sie eignen sich für Anlagen mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Stickstoff und gewährleisten Leistung und Langlebigkeit auch bei extrem niedrigen Temperaturen (-74 °C bis -253 °C). Timken verwendet fortschrittliche Materialien und Spezialschmierstoffe, um die Reibung zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb unter extremen Minusbedingungen sicherzustellen. Für Branchen, die hohe Effizienz und lange Lebensdauer in kryogenen Anwendungen benötigen, bieten Timken-Kryokugellager unübertroffene Zuverlässigkeit und Leistung.
Timken-Kryokugellager mit fortschrittlichen Materialien und Verfahren zur Bewältigung extremer Bedingungen