팀켄 극저온 볼 베어링은 극저온 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 액체 수소 및 액체 질소 환경을 사용하는 장비용으로 설계된 이 베어링은 -101°F/-74°C ~ -423°F/-253°C의 극저온 환경에서도 성능과 내구성을 유지합니다. 팀켄은 첨단 소재와 특수 윤활유를 사용하여 마찰을 줄이고 극한의 동결 조건에서도 원활한 작동을 보장합니다. 극저온 환경에서 높은 효율성과 긴 수명이 요구되는 산업 분야에 팀켄 극저온 볼 베어링은 탁월한 신뢰성과 성능을 제공합니다.
팀켄의 극저온 볼 베어링은 첨단 소재와 공정을 사용하여 극한 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.