Rodamientos de bolas criogénicos Timken ®

Los rodamientos criogénicos de Timken están diseñados para ofrecer un rendimiento fiable en entornos de temperaturas ultrabajas. Diseñados para equipos que operan con hidrógeno líquido y nitrógeno líquido, estos rodamientos mantienen su rendimiento y durabilidad a temperaturas extremadamente bajas (de -74 °C a -253 °C). Timken utiliza materiales avanzados y lubricantes especializados para reducir la fricción y garantizar un funcionamiento suave en condiciones de congelación extrema. Para las industrias que requieren alta eficiencia y una larga vida útil en aplicaciones criogénicas, los rodamientos criogénicos de Timken ofrecen una fiabilidad y un rendimiento inigualables.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • lubricación de película delgada
  • vibraciones externas
  • Desajuste de expansión térmica
  • Oxidación y corrosión

Sus desafíos

  • lubricación de película delgada
  • vibraciones externas
  • Desajuste de expansión térmica
  • Oxidación y corrosión

Nuestras soluciones

Rodamientos de bolas criogénicos Timken con materiales y procesos avanzados para soportar condiciones extremas.

Beneficios

  • Diseñado con bolas de cerámica para proporcionar aislamiento eléctrico, protegiendo contra la microsoldadura en condiciones de lubricación deficiente.
  • Las muescas antirrotación impiden la rotación del anillo exterior bajo carga.
  • Las bolas de nitruro de silicio y los anillos de acero inoxidable con holgura especial permiten la dilatación térmica diferencial.
  • Los anillos de acero inoxidable proporcionan una sólida protección contra la corrosión y garantizan una larga vida útil.

Aplicaciones clave

  • Surtidores de gas licuado (GNL, LN2, LO2, LH2, LHe2)
  • Bombas sumergibles criogénicas
  • Bombas turbo de LOX (oxígeno líquido)
  • Circuladores de helio
  • Expansores Turbo
  • Tanques de almacenamiento criogénico
  • Turbinas líquidas

Recursos