Rulmenți criogenici Timken®

Rulmenții criogenici cu bile Timken sunt proiectați pentru a oferi performanțe fiabile în medii cu temperaturi extrem de scăzute. Concepuți pentru echipamente cu hidrogen lichid și azot lichid, acești rulmenți își mențin performanța și durabilitatea la temperaturi extrem de scăzute (-101°F/ -74°C până la -423°F -253°C). Timken utilizează materiale avansate și lubrifianți specializați pentru a reduce frecarea și a asigura o funcționare lină în condiții extreme de îngheț. Pentru industriile care necesită o eficiență ridicată și o durată lungă de viață în aplicații criogenice, rulmenții criogenici cu bile Timken oferă fiabilitate și performanță de neegalat.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

  • Lubrifiere cu peliculă subțire
  • Vibrații externe
  • Nepotrivire de expansiune termică
  • Oxidare și coroziune

Provocările tale

  • Lubrifiere cu peliculă subțire
  • Vibrații externe
  • Nepotrivire de expansiune termică
  • Oxidare și coroziune

Soluțiile noastre

Rulmenți criogenici Timken cu materiale și procese avansate pentru a rezista la condiții extreme

Beneficii

  • Proiectat cu bile ceramice pentru a asigura izolație electrică, protejând împotriva micro-sudării în condiții de lubrifiere slabă
  • Crestăturile anti-rotație împiedică rotirea inelului exterior sub sarcină
  • Bile de nitrură de siliciu și inele din oțel inoxidabil cu joc special care permit dilatarea termică diferențială
  • Inelele din oțel inoxidabil oferă o protecție robustă împotriva coroziunii și asigură longevitatea

Aplicații cheie

  • Pompe de gaz lichefiat (GNL, LN2, LO2, LH2, LHe2)
  • Pompe submersibile criogenice
  • Pompe turbo LOX (oxigen lichid)
  • Circulatoare de heliu
  • Expansoare Turbo
  • Rezervoare criogenice
  • Turbine lichide

Resurse