Timken kriyojenik bilyalı rulmanlar, ultra düşük sıcaklık ortamlarında güvenilir performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sıvı hidrojen ve sıvı azot ortamlarında kullanılan ekipmanlar için tasarlanan bu rulmanlar, son derece düşük sıcaklıklarda (-101°F/ -74°C ila -423°F -253°C) performans ve dayanıklılığını korur. Timken, sürtünmeyi azaltmak ve aşırı donma koşullarında sorunsuz çalışmayı sağlamak için gelişmiş malzemeler ve özel yağlayıcılar kullanır. Kriyojenik uygulamalarda yüksek verimlilik ve uzun hizmet ömrü gerektiren endüstriler için Timken kriyojenik bilyalı rulmanlar, eşsiz güvenilirlik ve performans sunar.
Timken kriyojenik bilyalı rulmanlar, aşırı koşullara dayanacak şekilde gelişmiş malzeme ve süreçlerle üretilmiştir.