I cuscinetti TTHD (Tapered Thrust Heavy-Duty) sono progettati per offrire una capacità di carico e un’efficienza superiori. Ogni cuscinetto è dotato di due piste di spinta, rulli di precisione e una gabbia resistente. Questo design avanzato garantisce una capacità di carico fino al 40% superiore rispetto ai cuscinetti cilindrici e sferici di pari dimensioni.
La configurazione unica dei cuscinetti TTHD offre un vantaggio fondamentale: un movimento di rotolamento puro. Allineando le piste di rotolamento e le estensioni dei rulli in modo che convergano in un unico punto sull’asse di rotazione, i cuscinetti TTHD riducono al minimo l’attrito. Ciò si traduce in una minore generazione di calore, una minore usura delle piste e dei rulli e una maggiore durata per le applicazioni più impegnative.
Cuscinetti a rulli conici reggispinta tipo Timken TTHD con acciaio per cuscinetti cementato di alta qualità