Roulements à rouleaux coniques de butée Timken® type TTHD

Les roulements TTHD (Tapered Thrust Heavy-Duty) sont conçus pour une capacité de charge et une efficacité supérieures. Chaque roulement est doté de deux bagues de butée, de rouleaux de précision et d’une cage robuste. Cette conception avancée offre jusqu’à 40 % de capacité de charge supplémentaire par rapport aux roulements cylindriques et sphériques de mêmes dimensions.

La configuration unique des roulements TTHD offre un avantage crucial : un roulement parfaitement fluide. En alignant les bagues et les rouleaux en un point unique sur l’axe de rotation, les roulements TTHD minimisent les frottements. Il en résulte une réduction de la chaleur dégagée, une usure moindre des bagues et des rouleaux, et une durée de vie prolongée pour les applications exigeantes.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • Charges axiales élevées dans un espace limité
  • Chaleur excessive et usure prématurée
  • Temps d’arrêt
  • Problèmes de désalignement et de vibration

Vos défis

  • Charges axiales élevées dans un espace limité
  • Chaleur excessive et usure prématurée
  • Temps d’arrêt
  • Problèmes de désalignement et de vibration

Nos solutions

Roulements à rouleaux coniques de butée Timken type TTHD de qualité supérieure, acier à roulement cémenté

Avantages

  • Idéal pour les applications où les dimensions de l’enveloppe sont limitées mais où les performances ne doivent pas être compromises.
  • Le mouvement de roulement réel réduit la friction, prévenant ainsi la surchauffe et prolongeant les intervalles d’entretien.
  • Conçu pour une fiabilité optimale dans les secteurs où les pannes d’équipement sont coûteuses.
  • Sa forme conique contribue à maintenir la stabilité sous charges dynamiques.

Applications clés

  • Réducteurs à engrenages dans les laminoirs verticaux
  • Laminoirs à métaux et cylindres de support
  • raffineurs de pâte à papier
  • extrudeuses de plastique
  • Machines-outils

Ressources