팀켄 ® TTHD형 스러스트 테이퍼 롤러 베어링

TTHD(테이퍼형 스러스트 고하중) 베어링은 탁월한 하중 지지력과 효율성을 위해 설계되었습니다. 각 베어링은 두 개의 스러스트 레이스, 정밀 롤러 및 내구성 있는 케이지를 특징으로 합니다. 이러한 고급 설계는 동일한 외형 치수의 원통형 및 구형 베어링에 비해 최대 40% 더 높은 하중 지지력을 제공합니다.

TTHD 베어링의 독특한 구조는 진정한 구름 운동이라는 중요한 이점을 제공합니다. 궤도면과 롤러 돌출부를 회전축 상의 한 지점으로 모아 정렬함으로써 TTHD 베어링은 마찰을 최소화합니다. 결과적으로 열 발생이 감소하고 궤도면과 롤러의 마모가 줄어들어 까다로운 환경에서도 수명이 연장됩니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

  • 제한된 공간에서 높은 축하중
  • 과도한 열과 조기 마모
  • 중단 시간
  • 정렬 불량 및 진동 문제

당면 과제

  • 제한된 공간에서 높은 축하중
  • 과도한 열과 조기 마모
  • 중단 시간
  • 정렬 불량 및 진동 문제

우리의 솔루션

팀켄(Timken)사의 TTHD 타입 스러스트 테이퍼 롤러 베어링은 최고급 품질의 침탄 처리된 베어링 강으로 제작되었습니다.

이익

  • 크기 제한이 있지만 성능 저하가 허용되지 않는 용도에 이상적입니다.
  • 진정한 구름 운동은 마찰을 줄여 과열을 방지하고 서비스 간격을 연장합니다.
  • 장비 고장이 큰 손실로 이어지는 산업 분야에서 높은 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다.
  • 테이퍼형 디자인은 동적 하중 하에서도 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

주요 응용 분야

  • 수직 압연기의 기어 구동 장치
  • 금속 압연기 및 백업 롤
  • 펄프 정제업체
  • 플라스틱 압출기
  • 공작기계

자원