Подшипники TTHD (Tapered Thrust Heavy-Duty) разработаны для обеспечения превосходной несущей способности и эффективности. Каждый подшипник имеет две упорные обоймы, прецизионные ролики и прочный сепаратор. Эта усовершенствованная конструкция обеспечивает до 40% большую несущую способность по сравнению с цилиндрическими и сферическими подшипниками тех же габаритных размеров.
Уникальная конфигурация подшипников TTHD обеспечивает решающее преимущество: истинное качение. Благодаря тому, что дорожки качения и выступы роликов сходятся в одной точке на оси вращения, подшипники TTHD минимизируют трение. Это приводит к снижению тепловыделения, уменьшению износа дорожек качения и роликов, а также к увеличению срока службы в условиях высоких нагрузок.
Конические роликовые упорные подшипники Timken типа TTHD изготовлены из высококачественной цементированной подшипниковой стали.