TTHD-Lager (Tapered Thrust Heavy-Duty) zeichnen sich durch höchste Belastbarkeit und Effizienz aus. Jedes Lager verfügt über zwei Axiallaufringe, Präzisionsrollen und einen robusten Käfig. Diese fortschrittliche Konstruktion bietet eine bis zu 40 % höhere Belastbarkeit im Vergleich zu Zylinder- und Kugelgelenklagern gleicher Baugröße.
Die einzigartige Konstruktion von TTHD-Lagern bietet einen entscheidenden Vorteil: echte Wälzbewegung. Durch die Ausrichtung von Laufbahn und Rollenverlängerungen auf einen einzigen Punkt auf der Drehachse minimieren TTHD-Lager die Reibung. Dies führt zu geringerer Wärmeentwicklung, niedrigerem Verschleiß an Laufbahnen und Rollen sowie einer längeren Lebensdauer für anspruchsvolle Anwendungen.
Timken-Kegelrollenlager Typ TTHD mit Axial- und Druckfunktion aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Lagerstahl