Rulmenții TTHD (Tapered Thrust Heavy-Duty – cu împingere conică puternică) sunt proiectați pentru o capacitate de încărcare și o eficiență superioare. Fiecare rulment dispune de două inele de împingere, role de precizie și o colivie durabilă. Acest design avansat oferă o capacitate de încărcare cu până la 40% mai mare în comparație cu rulmenții cilindrici și sferici de aceleași dimensiuni ale anvelopei.
Configurația unică a rulmenților TTHD oferă un avantaj esențial: mișcare de rostogolire reală. Prin alinierea extensiilor căilor de rulare și ale rolelor pentru a converge într-un singur punct pe axa de rotație, rulmenții TTHD reduc la minimum frecarea. Acest lucru are ca rezultat o generare redusă de căldură, o uzură mai mică a căilor de rulare și a rolelor și o durată de viață mai lungă pentru aplicații solicitante.
Rulmenți conici axiali de tip Timken TTHD din oțel carburat de calitate premium