Rodamientos axiales de rodillos cónicos Timken ® tipo TTHD

Los rodamientos TTHD (Tapered Thrust Heavy-Duty) están diseñados para ofrecer una capacidad de carga y una eficiencia superiores. Cada rodamiento cuenta con dos pistas de empuje, rodillos de precisión y una jaula resistente. Este diseño avanzado proporciona hasta un 40 % más de capacidad de carga en comparación con los rodamientos cilíndricos y esféricos de las mismas dimensiones.

La configuración única de los rodamientos TTHD ofrece una ventaja crucial: un movimiento de rodadura preciso. Al alinear las extensiones de la pista de rodadura y los rodillos para que converjan en un único punto del eje de rotación, los rodamientos TTHD minimizan la fricción. Esto se traduce en una menor generación de calor, un menor desgaste de las pistas y los rodillos, y una mayor vida útil en aplicaciones exigentes.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Altas cargas axiales en un espacio limitado
  • Calor excesivo y desgaste prematuro
  • Falta del tiempo
  • Problemas de desalineación y vibración

Sus desafíos

  • Altas cargas axiales en un espacio limitado
  • Calor excesivo y desgaste prematuro
  • Falta del tiempo
  • Problemas de desalineación y vibración

Nuestras soluciones

Rodamientos de rodillos cónicos axiales tipo Timken TTHD con acero para rodamientos cementado de primera calidad.

Beneficios

  • Ideal para aplicaciones donde las dimensiones del perímetro son limitadas pero el rendimiento no puede verse comprometido.
  • El movimiento de rodadura real reduce la fricción, evitando el sobrecalentamiento y prolongando los intervalos de mantenimiento.
  • Diseñado para ofrecer fiabilidad en industrias donde las fallas de los equipos resultan costosas.
  • El diseño cónico ayuda a mantener la estabilidad bajo cargas dinámicas.

Aplicaciones clave

  • Transmisiones por engranajes en laminadores verticales
  • Laminadores de metal y rodillos de apoyo
  • Refinadores de pulpa
  • Extrusoras de plástico
  • Herramientas de máquina

Recursos