Menu

ティムケン® TTHD型スラストテーパーローラーベアリング

TTHD(テーパースラストヘビーデューティー)ベアリングは、優れた耐荷重性と効率性を実現するように設計されています。各ベアリングは、2つのスラスト軌道、精密ローラー、および耐久性の高い保持器を備えています。この先進的な設計により、同じ外形寸法の円筒形ベアリングや球面ベアリングと比較して、最大40%高い耐荷重性を実現しています。

TTHDベアリングの独自の構造は、真の転がり運動という重要な利点をもたらします。軌道面とローラーの延長部を回転軸上の一点に集束させることで、TTHDベアリングは摩擦を最小限に抑えます。これにより、発熱量の低減、軌道面とローラーの摩耗の軽減、そして過酷な用途における長寿命化を実現します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 限られた空間における高い軸方向荷重
  • 過度の熱と早期摩耗
  • ダウンタイム
  • 位置ずれと振動の問題

お客様の課題

  • 限られた空間における高い軸方向荷重
  • 過度の熱と早期摩耗
  • ダウンタイム
  • 位置ずれと振動の問題

当社のソリューション

ティムケン社製TTHD型スラストテーパーローラーベアリング、高品質浸炭鋼使用

利点

  • 外形寸法に制限があるものの、性能を妥協できない用途に最適です。
  • 真の転がり運動は摩擦を低減し、過熱を防ぎ、メンテナンス間隔を延長します。
  • 機器の故障が大きな損失につながる業界において、高い信頼性を実現するために設計されています。
  • テーパー形状のデザインは、動的な負荷がかかった状態でも安定性を維持するのに役立ちます。

主な用途

  • 立型圧延機におけるギア駆動装置
  • 金属圧延機およびバックアップロール
  • パルプ精製業者
  • プラスチック押出機
  • 工作機械

リソース