Łożyska TTHD (stożkowe oporowe o dużej wytrzymałości) zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej nośności i wydajności. Każde łożysko posiada dwie bieżnie oporowe, precyzyjne wałeczki i wytrzymały koszyk. Ta zaawansowana konstrukcja zapewnia do 40% większą nośność w porównaniu z łożyskami walcowymi i baryłkowymi o tych samych wymiarach.
Unikalna konstrukcja łożysk TTHD zapewnia istotną zaletę: rzeczywisty ruch toczny. Dzięki ustawieniu bieżni i przedłużeń wałeczków w jednym punkcie na osi obrotu, łożyska TTHD minimalizują tarcie. Efektem jest mniejsze wytwarzanie ciepła, mniejsze zużycie bieżni i wałeczków oraz dłuższa żywotność w wymagających zastosowaniach.
Łożyska stożkowe wzdłużne typu TTHD firmy Timken z najwyższej jakości stali łożyskowej nawęglanej