Accessori di montaggio
Un montaggio corretto è essenziale per garantire una lunga durata dei cuscinetti. Gli accessori di montaggio Timken consentono un montaggio sicuro, preciso e rapido di cuscinetti, boccole, anelli di tenuta, ruote dentate e pulegge.
Utensili a percussione
Un montaggio corretto è essenziale per garantire una lunga durata dei cuscinetti. Gli utensili di montaggio a percussione di Timken sono progettati per facilitare un montaggio sicuro, preciso e rapido. Ogni kit include pinze in plastica resistenti agli urti. Queste contribuiscono a evitare il contatto metallo-metallo e i conseguenti danni all’albero.
Durante il montaggio dei cuscinetti, quando le superfici giacciono sullo stesso piano, le pinze consentono di trasmettere il carico all’anello sottoposto ad accoppiamento forzato. Se si utilizza l’utensile di montaggio a impatto, le forze di montaggio non vengono trasmesse attraverso gli elementi volventi e si evitano danni alle piste di rotolamento.
Attributi di progettazione:
- 33 pinze di serraggio con diametri da 10 mm a 110 mm
- Tre maniche
- Un martello a percussione
Applicazioni:
- Cuscinetti
- Boccole
- Anelli di tenuta
- Ruote a camme
- Pulegge