Menu

Монтажные принадлежности

Правильный монтаж имеет решающее значение для обеспечения длительного срока службы подшипников. Монтажные принадлежности Timken позволяют безопасно, точно и быстро устанавливать подшипники, втулки, уплотнительные кольца, кулачковые колеса и шкивы.

Инструменты для ударной фиксации

Правильный монтаж имеет решающее значение для обеспечения длительного срока службы подшипников. Ударные монтажные инструменты Timken разработаны для обеспечения безопасного, точного и быстрого монтажа. Каждый комплект включает ударопрочные пластиковые цанги. Они помогают избежать контакта металла с металлом и, как следствие, повреждения вала.

При установке подшипников, где их поверхности лежат в одной плоскости, цанги позволяют передавать нагрузку на кольцо, испытывающее посадку с натягом. При использовании ударного монтажного инструмента монтажные усилия не передаются через элементы качения, и предотвращается повреждение дорожек качения.

Характеристики дизайна:

  • 33 цанги диаметром от 10 мм до 110 мм.
  • Три рукава
  • Один ударный молоток

Приложения:

  • Подшипники
  • Втулки
  • Уплотнительные кольца
  • Распредвалы
  • Шкивы