Accesorios de montaje

Un montaje adecuado es fundamental para garantizar una larga vida útil de los rodamientos. Los accesorios de montaje de Timken permiten el montaje seguro, preciso y rápido de rodamientos, casquillos, anillos de sellado, ruedas de leva y poleas.

Herramientas de ajuste de impacto

Un montaje adecuado es esencial para garantizar una larga vida útil del rodamiento. Las herramientas de montaje por impacto de Timken están diseñadas para facilitar un montaje seguro, preciso y rápido. Cada kit incluye pinzas de plástico resistentes a los impactos. Estas ayudan a evitar el contacto metal con metal y los consiguientes daños en el eje.

Durante el montaje de los rodamientos, cuando las caras se encuentran en el mismo plano, las pinzas permiten que la carga se transmita al anillo que experimenta el ajuste por interferencia. Si se utiliza la herramienta de montaje por impacto, las fuerzas de montaje no se transmiten a través de los elementos rodantes y se evitan daños en las pistas de rodadura.

Atributos de diseño:

  • 33 pinzas de sujeción con diámetros que van desde 10 mm hasta 110 mm.
  • Tres mangas
  • Un martillo de impacto

Aplicaciones:

  • Aspectos
  • Casquillos
  • Anillos de sellado
  • Ruedas de leva
  • Poleas