Accesorii de montare

Montarea corectă este esențială pentru a asigura o durată lungă de viață a rulmenților. Accesoriile de montare Timken permit montarea sigură, precisă și rapidă a rulmenților, bucșelor, inelelor de etanșare, roților cu came și scripeților.

Instrumente de montare cu impact

Montarea corectă este esențială pentru a asigura o durată lungă de viață a rulmenților. Sculele de montare cu impact Timken sunt concepute pentru a facilita montarea sigură, precisă și rapidă. Fiecare kit conține clești din plastic rezistent la impact. Acestea ajută la evitarea contactului metal pe metal și a deteriorării arborelui.

În timpul montării rulmenților, unde fețele se află în același plan, pințele permit transmiterea sarcinii către inelul care suferă ajustarea cu interferență. Dacă se utilizează unealta de montare cu impact, forțele de montare nu sunt transmise prin intermediul elementelor de rulare și se evită deteriorarea căilor de rulare.

Atribute de design:

  • 33 de pensete cu diametrul cuprins între 10 mm și 110 mm
  • Trei mâneci
  • Un ciocan de impact

Aplicații:

  • Rulmenți
  • Bucșe
  • Inele de etanșare
  • Roți cu came
  • Scripete