Accessoires de montage

Un montage correct est essentiel pour garantir une longue durée de vie aux roulements. Les accessoires de montage Timken permettent un montage sûr, précis et rapide des roulements, bagues, joints d’étanchéité, roues à cames et poulies.

Outils de montage à impact

Un montage correct est essentiel pour garantir une longue durée de vie aux roulements. Les outils de montage à impact Timken sont conçus pour faciliter un montage sûr, précis et rapide. Chaque kit comprend des pinces en plastique résistant aux chocs. Celles-ci permettent d’éviter le contact métal sur métal et les dommages qui en résulteraient pour l’arbre.

Lors du montage des roulements, lorsque les faces sont coplanaires, les pinces permettent de transmettre la charge à la bague en ajustement serré. L’utilisation d’un outil de montage à percussion évite la transmission des forces de montage par les éléments roulants et prévient ainsi l’endommagement des chemins de roulement.

Attributs de conception :

  • 33 pinces de serrage allant de 10 mm à 110 mm
  • Trois manches
  • Un marteau à percussion

Applications :

  • Roulements
  • bagues
  • Joints d’étanchéité
  • Roues à cames
  • Poulies