Akcesoria montażowe
Prawidłowy montaż jest niezbędny dla zapewnienia długiej żywotności łożysk. Akcesoria montażowe Timken umożliwiają bezpieczny, precyzyjny i szybki montaż łożysk, tulei, pierścieni uszczelniających, kół krzywkowych i pasowych.
Narzędzia do montażu udarowego
Prawidłowy montaż jest niezbędny dla zapewnienia długiej żywotności łożyska. Narzędzia montażowe firmy Timken zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpiecznego, precyzyjnego i szybkiego montażu. Każdy zestaw zawiera odporne na uderzenia plastikowe tuleje zaciskowe. Pomagają one uniknąć kontaktu metalu z metalem i wynikającego z tego uszkodzenia wału.
Podczas montażu łożysk, których powierzchnie czołowe leżą w tej samej płaszczyźnie, tuleje zaciskowe umożliwiają przeniesienie obciążenia na pierścień pasowany na wcisk. Zastosowanie narzędzia do montażu udarowego zapobiega przenoszeniu sił montażowych przez elementy toczne, co pozwala uniknąć uszkodzenia bieżni.
Atrybuty projektu:
- 33 tuleje zaciskowe o średnicy od 10 mm do 110 mm
- Trzy rękawy
- Jeden młot udarowy
Zastosowania:
- Namiar
- Tuleje
- Pierścienie uszczelniające
- Koła krzywkowe
- Krążki