Montaj Aksesuarları
Uzun rulman ömrü için doğru montaj şarttır. Timken montaj aksesuarları, rulmanların, burçların, sızdırmazlık halkalarının, kam millerinin ve kasnakların güvenli, hassas ve hızlı bir şekilde monte edilmesini sağlar.
Darbeli Montaj Aletleri
Uzun rulman ömrü için doğru montaj şarttır. Timken’in darbeli montaj aletleri, güvenli, hassas ve hızlı montajı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Her sette darbeye dayanıklı plastik pensler bulunur. Bunlar, metal-metal temasını ve bunun sonucunda oluşan şaft hasarını önlemeye yardımcı olur.
Yatakların montajı sırasında, yüzeylerin aynı düzlemde bulunduğu durumlarda, pensler, geçmeli bağlantıya maruz kalan halkaya yükün iletilmesini sağlar. Darbeli montaj aleti kullanıldığında, montaj kuvvetleri yuvarlanma elemanları üzerinden iletilmez ve yuvarlanma yüzeylerinde hasar oluşması önlenir.
Tasarım Özellikleri:
- 10 mm ile 110 mm arasında değişen 33 adet pens.
- Üç kollu
- Bir darbeli çekiç
Uygulamalar:
- Rulmanlar
- Burçlar
- Sızdırmazlık halkaları
- Kam tekerlekleri
- Kasnaklar