장착 액세서리
베어링의 수명을 연장하려면 올바른 장착이 필수적입니다. 팀켄 장착 액세서리를 사용하면 베어링, 부싱, 씰링 링, 캠 휠 및 풀리를 안전하고 정확하며 신속하게 장착할 수 있습니다.
임팩트 피팅 공구
베어링의 수명을 연장하려면 올바른 장착이 필수적입니다. 팀켄의 임팩트 피팅 툴은 안전하고 정확하며 신속한 장착을 지원하도록 설계되었습니다. 각 키트에는 충격 방지 플라스틱 콜릿이 포함되어 있어 금속 간 접촉 및 그로 인한 샤프트 손상을 방지합니다.
베어링을 장착할 때, 베어링 면이 동일 평면에 위치하는 경우 콜릿을 통해 하중이 간섭 끼워맞춤되는 링으로 전달됩니다. 임팩트 장착 공구를 사용하면 장착력이 구름 요소를 통해 전달되지 않아 궤도면 손상을 방지할 수 있습니다.
디자인 특징:
- 10mm부터 110mm까지 다양한 크기의 콜릿 33개
- 세 개의 소매
- 임팩트 해머 1개
응용 분야:
- 문장
- 부싱
- 밀봉 링
- 캠 휠
- 풀리