Montagezubehör

Eine fachgerechte Montage ist für eine lange Lagerlebensdauer unerlässlich. Mit dem Montagezubehör von Timken lassen sich Lager, Buchsen, Dichtringe, Nockenräder und Riemenscheiben sicher, präzise und schnell montieren.

Schlagschrauber

Eine fachgerechte Montage ist für eine lange Lagerlebensdauer unerlässlich. Die Schlagschrauber von Timken ermöglichen eine sichere, präzise und schnelle Montage. Jedes Set enthält schlagfeste Kunststoff-Spannzangen. Diese verhindern Metall-auf-Metall-Kontakt und die daraus resultierenden Wellenschäden.

Bei der Montage von Lagern, deren Dichtflächen in einer Ebene liegen, ermöglichen die Spannzangen die Lastübertragung auf den Ring, der die Presspassung aufweist. Wird das Schlagmontagewerkzeug verwendet, werden die Montagekräfte nicht über die Wälzkörper übertragen, wodurch Beschädigungen der Laufbahnen vermieden werden.

Designmerkmale:

  • 33 Spannzangen von 10 mm bis 110 mm
  • Drei Ärmel
  • Ein Schlaghammer

Anwendungsbereiche:

  • Lager
  • Buchsen
  • Dichtungsringe
  • Nockenräder
  • Riemenscheiben