取り付け用アクセサリー
ベアリングの長寿命化には、適切な取り付けが不可欠です。ティムケンの取り付け用アクセサリを使用すれば、ベアリング、ブッシュ、シールリング、カムホイール、プーリーを安全かつ正確に、迅速に取り付けることができます。
インパクトフィッティングツール
ベアリングの長寿命化には、適切な取り付けが不可欠です。ティムケンのインパクトフィッティングツールは、安全かつ正確、そして迅速な取り付けを可能にするように設計されています。各キットには耐衝撃性プラスチックコレットが付属しており、金属同士の接触を防ぎ、シャフトの損傷を防止します。
ベアリングの取り付け時、面が同一平面上にある場合、コレットによって荷重が圧入を受けるリングに伝達されます。インパクトマウントツールを使用すると、取り付け力が転動体を介して伝達されないため、軌道面の損傷を防ぐことができます。
デザイン特性:
- 10mmから110mmまでの33種類のコレット
- 袖が3つ
- インパクトハンマー1個
アプリケーション:
- ベアリング
- ブッシング
- シールリング
- カムホイール
- 滑車