Marina

Impulsando la industria de proa a popa.

Los buques comerciales se enfrentan a una presión constante: desde la evolución de las normativas medioambientales hasta los exigentes ciclos de trabajo y la necesidad de mantener el funcionamiento fiable de los equipos críticos. Tanto si construye buques nuevos como si realiza el mantenimiento de una flota existente, nuestros productos y soluciones de alto rendimiento pueden ayudarle a mejorar el tiempo de actividad, maximizar la eficiencia y prolongar la vida útil de los equipos en todos los sistemas marinos.

En la última década, hemos ampliado nuestra cartera de productos y nuestra capacidad de resolución de problemas para incluir Lagersmit® , Lovejoy® , Philadelphia Gear® , PT Tech® y Torsion Control Products ™ , ofreciéndole una gama más amplia de soluciones para propulsión y equipos de cubierta. Gracias a nuestras homologaciones marítimas, que incluyen evaluación de diseño, evaluación de fabricación y homologaciones de tipo, podemos ser su proveedor integral para una amplia gama de soluciones técnicas.

Soluciones marinas de ingeniería que mantienen la industria en movimiento.

Embarcaciones de trabajo: Por encima y por debajo de la cubierta

Desde la propulsión hasta las operaciones en cubierta, los sistemas marinos requieren componentes que resistan la corrosión, las cargas de impacto y el funcionamiento continuo. Ofrecemos soporte para los sistemas mecánicos críticos de los buques con cojinetes marinos Timken® y una completa gama de soluciones de transmisión de potencia, lubricación y sellado diseñadas para lagos, ríos y alta mar.

En toda la embarcación encontrará nuestros embragues, frenos y limitadores de par; cojinetes de ingeniería; acoplamientos; sistemas de lubricación automatizados; y soluciones de sellado especiales para tubos de popa, propulsores y mamparos, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad no planificado y a mantener el rendimiento fiable de los equipos.

Propulsores azimutales Z-Drive: Garantizan el tiempo de actividad en sistemas de maniobra de alta exigencia.

El rendimiento de los propulsores azimutales depende de cómo el sistema de transmisión, los cojinetes, la lubricación y el sellado funcionan en conjunto bajo cargas de impacto, riesgo de desalineación y exposición constante al entorno marino. Para los operadores y fabricantes, esto significa que la fiabilidad se gana (o se pierde) en los detalles.

Ofrecemos soporte a nivel de sistema para instalaciones de transmisión Z con soluciones que abordan los puntos críticos más comunes: gestión del par y protección de la transmisión, rendimiento de los cojinetes, fiabilidad de la lubricación y sellado especializado del propulsor y del tubo de popa, además de correas y cadenas para la transmisión de potencia adyacente.

¿Los resultados? Mayor vida útil de los componentes. Mejor control de los costos de mantenimiento. Y mayor tiempo de actividad en los sistemas críticos de propulsión y maniobra.

Cabrestantes de remolque: Control de la carga, el calor y el desgaste en funcionamiento continuo.

Los cabrestantes de remolque no soportan cambios de marcha suaves. Están sometidos a ciclos de alta tensión, cargas variables y arranques y paradas frecuentes, donde el calor, las cargas de impacto y la lubricación irregular pueden acelerar el desgaste. En estas condiciones, el control y la protección son tan importantes como la potencia de tracción.

Ofrecemos soluciones para sistemas de cabrestantes de remolque diseñadas para trabajos exigentes: acoplamientos para una transmisión de par fiable; embragues, frenos y limitadores de par para ayudar a gestionar el acoplamiento, la parada y las sobrecargas; rodamientos de ingeniería para un movimiento eficiente; y sistemas de lubricación automatizados para ayudar a mantener un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

Grúas de muelle: Aumento de la productividad y el rendimiento portuario

Las grúas pórtico son fundamentales para la productividad de las terminales. A diferencia de otros activos, su capacidad no se puede sustituir fácilmente. Si estas grúas fallan o son insuficientes, el flujo de carga se detiene, lo que las convierte en una de las aplicaciones más críticas en nuestras cadenas de suministro globales.

Ofrecemos soporte a las grúas de barco a tierra mediante el suministro de componentes de ingeniería críticos, experiencia en ingeniería de aplicaciones y servicios de ciclo de vida que ayudan a los fabricantes de equipos originales de grúas, puertos y operadores de terminales a lograr una alta fiabilidad, una larga vida útil y una reducción del tiempo de inactividad en entornos portuarios adversos.

Nuestra amplia cartera de rodamientos, reductores, acoplamientos, frenos, sistemas de gestión de par y sistemas de sellado y lubricación nos permite ofrecer un servicio integral a los fabricantes de grúas y a la industria naviera.

Cargadores de contenedores: Impulsando la productividad portuaria y el flujo de carga.

Los cargadores de contenedores son sistemas esenciales para la manipulación de materiales, ya que permiten a los puertos y terminales trasladar la carga de manera eficiente entre buques, zonas de almacenamiento y transporte terrestre. Desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del flujo portuario, la reducción del tiempo de espera de los buques y el apoyo al flujo global de mercancías a través de las cadenas de suministro marítimas.

Los cargadores de contenedores dependen de múltiples subsistemas críticos (elevación, desplazamiento, rotación y manipulación de materiales), cada uno de los cuales está expuesto a cargas pesadas, golpes y funcionamiento continuo.

Ofrecemos a estos sistemas una gama completa de rodamientos, transmisiones, acoplamientos, embragues, frenos, juntas y soluciones de lubricación automatizada, lo que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) obtener múltiples componentes críticos de un único socio de confianza.

Logotipo de Philadelphia Gear
Logotipo de BEKA Lubrication Systems
Logotipo de PT Tech
Logotipo de Lagersmit

Productos marinos innovadores

Soluciones de sellado Lagersmit®: Rendimiento donde más importa

El sellado en entornos marinos es fundamental tanto para la fiabilidad como para el cumplimiento de la normativa medioambiental. Cuando el rendimiento del sellado se degrada, el impacto puede ser inmediato: mayor mantenimiento, mayor riesgo de paradas programadas y un mayor control del cumplimiento normativo.

En 2023, reforzamos nuestra capacidad para afrontar estos retos mediante la adquisición de Lagersmit, proveedor neerlandés de soluciones de sellado especializadas para embarcaciones comerciales e industriales. La gama Lagersmit Supreme® es compatible con aplicaciones como tubos de popa, propulsores, mamparos, estabilizadores de aleta, ejes de timón y cajas de engranajes. Supreme Ventus® y Supreme Athmos® son soluciones de sellado autorregulables que cumplen con la normativa VGP/VIDA (Permiso General de Embarcaciones) para garantizar un funcionamiento fiable.