Los soportes de cojinete Timken SAF combinan robustas carcasas de hierro fundido o acero fundido con rodamientos de rodillos esféricos de alta capacidad para satisfacer las exigencias más rigurosas de la industria pesada. Su práctico diseño de carcasa dividida simplifica el montaje y el mantenimiento. Cada soporte de cojinete incorpora un rodamiento de rodillos esféricos de diseño avanzado con geometría y pista de rodadura optimizadas para una máxima capacidad de carga y una mayor vida útil.
Los soportes de cojinete Timken SAF están diseñados para ofrecer resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento en aplicaciones industriales exigentes.