Rodamientos de bolas montados Timken ® Serie U

Los rodamientos de bolas montados de la serie U de Timken ofrecen un rendimiento fiable y una fácil instalación para una amplia gama de aplicaciones industriales. Gracias a su diseño de anillo interior ancho, estos rodamientos proporcionan una estabilidad superior del eje y soportan cargas pesadas con una vibración mínima. La serie U ofrece múltiples opciones de bloqueo, incluyendo tornillo de fijación y collar excéntrico, lo que garantiza una fijación segura del eje en entornos exigentes. Con sistemas de sellado avanzados y lubricación de primera calidad, los rodamientos de la serie U de Timken resisten la contaminación y prolongan su vida útil, reduciendo el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Reducción del tiempo de inactividad y de los costes de mantenimiento.
  • cargas pesadas
  • Contaminación

Sus desafíos

  • Reducción del tiempo de inactividad y de los costes de mantenimiento.
  • cargas pesadas
  • Contaminación

Nuestras soluciones

Rodamientos de bolas montados Timken Serie U con sellado avanzado para proteger contra contaminantes y grasa de primera calidad para ofrecer un funcionamiento suave y intervalos de lubricación prolongados.

Beneficios

  • Ofrece un rendimiento fiable al manejar cargas pesadas y aplicaciones de alta velocidad.
  • Sellado y lubricación superiores para reducir el desgaste y el tiempo de inactividad.
  • Menor coste total de propiedad gracias a su durabilidad y fácil instalación.

Aplicaciones clave

  • Transportadores
  • Manipulación de materiales
  • Procesamiento y envasado de alimentos y bebidas.
  • Ventiladores y sopladores
  • Pulpa y papel

Recursos