Rodamientos EnviroSpexx ™ de alta eficiencia energética

Los operadores industriales y las flotas ferroviarias se enfrentan a una presión creciente para reducir el consumo energético, disminuir los costes operativos y cumplir con ambiciosos objetivos de sostenibilidad. En aplicaciones que abarcan desde bombas, compresores y transmisiones hasta trenes de pasajeros y vagones de mercancías, los diseños de rodamientos tradicionales pueden generar un exceso de par y calor, lo que conlleva un mayor consumo eléctrico, un desgaste acelerado y emisiones de carbono innecesarias. Los rodamientos de rodillos de alta eficiencia energética Timken® EnviroSpexx™ abordan directamente estos desafíos con geometrías internas optimizadas, diseñadas para minimizar el par de rotación, reducir la pérdida de potencia y contribuir a que los equipos funcionen de forma más eficiente y con menor temperatura. Estas mejoras se traducen en ahorros energéticos cuantificables, menores emisiones y una mayor vida útil de los rodamientos tanto en aplicaciones industriales como ferroviarias.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

Existe una presión creciente para reducir el consumo de energía, disminuir los costos operativos y cumplir con los objetivos de sostenibilidad corporativa. Muchas aplicaciones se ejecutan de forma continua, lo que genera un alto consumo de electricidad y aumenta las emisiones de carbono. A medida que aumentan los costos energéticos globales y los objetivos de sostenibilidad se vuelven más estrictos, los clientes necesitan tecnología que ofrezca mejoras de eficiencia cuantificables sin comprometer el rendimiento.

Sus desafíos

Existe una presión creciente para reducir el consumo de energía, disminuir los costos operativos y cumplir con los objetivos de sostenibilidad corporativa. Muchas aplicaciones se ejecutan de forma continua, lo que genera un alto consumo de electricidad y aumenta las emisiones de carbono. A medida que aumentan los costos energéticos globales y los objetivos de sostenibilidad se vuelven más estrictos, los clientes necesitan tecnología que ofrezca mejoras de eficiencia cuantificables sin comprometer el rendimiento.

Nuestras soluciones

Al funcionar a menor temperatura y con mayor eficiencia que los rodamientos convencionales, EnviroSpexx ayuda a prolongar la vida útil de los rodamientos, reducir los costos de mantenimiento y contribuir a los objetivos medioambientales. Con una amplia gama de rodamientos esféricos, cónicos y montados, Timken ofrece una solución sostenible y de alto rendimiento que ayuda a los clientes a operar de forma más eficiente y a alcanzar sus objetivos de reducción de consumo energético.

Beneficios

  • Diseñado para proporcionar soluciones más eficientes energéticamente que le ayuden a alcanzar sus objetivos medioambientales.
  • Reducción del par motor y del consumo eléctrico mediante una geometría interna optimizada y una disminución general de la cantidad de electricidad necesaria para operar una amplia gama de aplicaciones a nivel mundial.
  • Geometrías de cojinetes óptimas para equilibrar el par y la vida útil.
  • Reducción de emisiones mediante la disminución de la cantidad de electricidad necesaria para el funcionamiento de los equipos, lo que contribuye a impulsar sus iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC).

Aplicaciones clave

  • Transmisiones por engranajes
  • Bombas
  • Compresores
  • trenes de pasajeros
  • vagones de carga

Recursos