Minería

Suministrando el material que da forma al mundo.

La industria minera desempeña un papel fundamental en la construcción del mundo que nos rodea, y la maquinaria pesada que impulsa este trabajo se enfrenta a importantes desafíos, como la gestión de cargas pesadas, golpes y vibraciones, y la exposición a condiciones ambientales adversas como suciedad, polvo, humedad y temperaturas extremas. Es esencial garantizar que los componentes de la maquinaria puedan soportar estas condiciones manteniendo su fiabilidad, y que lo hagan sin necesidad de mantenimiento frecuente ni interrupciones operativas.

Nuestra cartera de soluciones ayuda a los constructores a diseñar y fabricar esta maquinaria de alto rendimiento, optimizando los intervalos de mantenimiento y manteniendo en marcha una industria vital.

Soluciones de ingeniería para reducir los costos de reemplazo, la mano de obra y el tiempo de inactividad.

Palas mineras: Prolongación de los intervalos de mantenimiento

Cuando se cargan y mueven toneladas de material en cada ciclo, el margen para fallos inesperados es mínimo. Los sistemas de giro y propulsión, junto con las poleas de la pluma, deben funcionar conjuntamente bajo cargas de impacto, vibraciones y en funcionamiento continuo, incluso en lugares de difícil acceso y cuyo mantenimiento resulta costoso.

Le ayudamos a mantenerse a la vanguardia con nuestra experiencia trabajando con fabricantes de maquinaria pesada y equipos de mantenimiento de campo. Los rodamientos de rodillos cónicos, cilíndricos y esféricos Timken® están diseñados para prolongar la vida útil de los componentes y permitir intervalos de mantenimiento más largos. Además, con el sistema de inteligencia en línea Timken, puede monitorear los puntos críticos de los rodamientos y engranajes, y detectar problemas incipientes con anticipación, para que su equipo pueda planificar el trabajo antes de que los problemas se agraven.

Equipos de excavación: Diseñados para trabajos pesados.

Las excavadoras y las topadoras operan bajo cargas extremas, vibraciones constantes y contaminación continua; condiciones que no admiten concesiones. Esta maquinaria pesada depende de componentes compactos y resistentes a los escombros, capaces de soportar cargas severas, flexión del eje, movimientos oscilatorios y cambios de dirección frecuentes.

Ofrecemos soluciones de ingeniería diseñadas para funcionar en condiciones extremas, ayudando a los operadores a mantener la productividad, prolongar la vida útil y reducir el tiempo de inactividad no planificado. Nuestro catálogo incluye rodamientos de rodillos cónicos y cilíndricos avanzados con superficies mejoradas, rodamientos de rodillos esféricos diseñados para compensar la desalineación, cojinetes lisos esféricos Aurora® y bujes de ingeniería GGB DX® /GAR- MAX®, todos ellos diseñados para ofrecer durabilidad y un rendimiento fiable en condiciones de funcionamiento adversas.

Transportadores: Las arterias que conectan la mina con el mercado.

Las cintas transportadoras son la columna vertebral del manejo de materiales en la minería, ya que proporcionan un movimiento continuo y fiable de material a granel desde la extracción hasta el procesamiento y el envío.

Las cintas transportadoras mineras operan bajo cargas pesadas, vibraciones constantes, desalineación y contaminación extrema. Suministramos componentes de movimiento esenciales que garantizan el funcionamiento fiable y seguro de las cintas transportadoras, con menos paradas imprevistas. Esto abarca todo el sistema de transmisión, desde ejes y poleas giratorias hasta la transmisión de potencia y la lubricación.

Trituradoras de mandíbulas: Facilitando el procesamiento posterior

Las trituradoras de mandíbulas desempeñan un papel fundamental al comienzo de la cadena de valor minera. Normalmente se utilizan como trituradoras primarias, realizando la primera etapa mecánica de reducción de tamaño después de que el material se extrae mediante voladura o excavación del frente de la mina.

Diseñada para recibir material de gran tamaño directamente de las operaciones de voladura o transporte, la función principal de la trituradora de mandíbulas es romper la roca y el mineral de gran tamaño en trozos más pequeños y manejables que puedan transportarse y procesarse posteriormente, mejorando la eficiencia de las trituradoras secundarias y terciarias y alimentando de forma constante las cribas, los molinos y los separadores.

Ofrecemos a las trituradoras de mandíbulas rodamientos de ingeniería fiables, tecnologías de superficie y soluciones de lubricación diseñadas específicamente para su capacidad de funcionar en condiciones operativas severas, lo que les permite operar bajo cargas de choque extremas, vibraciones y contaminación.

Logotipo de BEKA Lubrication Systems
Logotipo de Des-Case
Logotipo de PT Tech
Control de torsión
Logotipo de Lagersmit
Logotipo de GGB
Logotipo de Philadelphia Gear

Productos mineros innovadores

Rodamiento de rodillos esféricos montado sobre bloque sólido Timken® : Fiabilidad comprobada. Innovación continua.

Para una resistencia y fiabilidad inigualables en aplicaciones exigentes, nuestros rodamientos de rodillos esféricos con bloque sólido son la solución ideal. Diseñados para soportar cargas pesadas, desalineaciones y condiciones de funcionamiento adversas, estos rodamientos cuentan con una robusta carcasa monobloque que simplifica la instalación y reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento. Gracias a sus avanzadas opciones de sellado y a los rodamientos de rodillos esféricos Timken de alta calidad en su interior, ofrecen una protección superior contra la contaminación y prolongan su vida útil.