Rodamientos de bolas montados Timken ® Fafnir ®

Los rodamientos de bolas montados Timken Fafnir ofrecen un rendimiento fiable, una fácil instalación y un bajo mantenimiento para una amplia gama de aplicaciones industriales. Diseñados con sistemas de sellado avanzados y múltiples opciones de bloqueo —incluidos tornillos de fijación, collares excéntricos y concéntricos—, estos rodamientos proporcionan una protección superior contra la contaminación y protegen los equipos del costoso desgaste. Fabricados con acero de alta calidad, pistas de rodadura con acabado superior y retenedores de nailon termoestabilizado, los rodamientos Timken Fafnir garantizan un funcionamiento suave, una vida útil prolongada y resistencia a la corrosión.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Contaminación y corrosión
  • Operaciones de alta velocidad

Sus desafíos

  • Contaminación y corrosión
  • Operaciones de alta velocidad

Nuestras soluciones

Los rodamientos de bolas montados Timken Fafnir resisten la corrosión y ofrecen un rendimiento fiable en operaciones de alta velocidad. Disponen de múltiples opciones de bloqueo para garantizar que el rodamiento quede bien sujeto al eje y correctamente alineado para un rendimiento óptimo. Las opciones de bloqueo incluyen:

  • Collarín de bloqueo con tornillo de fijación: el mecanismo de bloqueo con tornillo de fijación es fácil de instalar y resulta idóneo para aplicaciones reversibles y cargas normales.
  • Collar de bloqueo excéntrico: este collar autoblocante elimina la necesidad de contratuercas, arandelas, hombros, manguitos y adaptadores. Son ideales para aplicaciones unidireccionales, proporcionando un ajuste seguro y firme con excelente resistencia a las vibraciones.
  • Collar de bloqueo concéntrico: esta opción de bloqueo proporciona una fuerza de agarre superior, reduciendo la vibración a altas velocidades y minimizando los daños en el eje.

Beneficios

  • El mantenimiento reducido gracias a la fácil instalación y las opciones de lubricación de por vida minimizan los requisitos de servicio.
  • La mayor vida útil de los rodamientos gracias a un sellado y lubricación superiores reduce el desgaste y la contaminación.
  • Mayor fiabilidad gracias al manejo eficaz de cargas reversibles, cargas axiales y aplicaciones de alta velocidad.
  • Amplia gama de productos con opciones de montaje bajo pedido.

Aplicaciones clave

  • Manipulación de granos
  • Equipos de cosecha
  • Maquinaria textil
  • Procesamiento de alimentos
  • Aserraderos
  • Ventiladores y sopladores
  • Transportadores de almacén

Recursos