Plain Bearings

Cojinetes de polímero metálico GGB ®

Consta de un robusto soporte metálico y una capa de bronce sinterizado impregnada con un revestimiento antifricción enriquecido con PTFE o termoplástico de alto rendimiento, lo que proporciona baja fricción, una excepcional resistencia al desgaste, diseños personalizables y un rendimiento...

Learn More

Cojinetes de plástico de ingeniería GGB ®

Fabricados con material termoplástico y moldeados por inyección para lograr diseños flexibles, los cojinetes de plásticos de ingeniería de GGB ofrecen baja fricción, excelente resistencia al desgaste y a los golpes, con un rendimiento ligero y sin grasa tanto en...

Learn More

Cojinetes compuestos reforzados con fibra GGB®

Cuenta con un soporte de fibra de vidrio impregnado de epoxi, enrollado con filamentos, y revestimientos de PTFE de baja fricción y resistentes al desgaste para ofrecer una alta capacidad de carga, resistencia a la corrosión y un rendimiento duradero...

Learn More

Cojinetes metálicos y bimetálicos GGB ®

Para entornos exigentes, la amplia gama de rodamientos metálicos y bimetálicos de GGB ofrece un rendimiento duradero y resistente a la corrosión, diseñado para soportar cargas pesadas y resistir impactos, lo que mejora la fiabilidad en aplicaciones extremas.

Learn More

Recubrimientos poliméricos GGB ® TriboShield

Los recubrimientos poliméricos de GGB ofrecen protección tribológica autolubricante y resistente a la corrosión, y están disponibles en múltiples matrices poliméricas para proporcionar una capacidad de carga y un rendimiento térmico adaptados a las necesidades de cada sector industrial.

Learn More

Extremos de varilla y cojinetes esféricos Aurora

La línea Aurora abarca más de 30 series de rótulas y cojinetes esféricos, la selección más amplia del sector.

Learn More

Ensamblajes y carcasas GGB ®

Los conjuntos autoalineables UNI, MINI y EXALIGN de ​​GGB reducen la tensión y la fricción provocadas por la desalineación del eje, lo que proporciona un microajuste automático, mayor fiabilidad, una vida útil más prolongada y menores costes de propiedad para...

Learn More