Rodamientos de rodillos cónicos montados Timken ® tipo E

Equipadas con rodamientos de rodillos cónicos Timken® de primera calidad, sellos de alto rendimiento y carcasas robustas con recubrimiento electroforético, estas unidades montadas ofrecen una capacidad de carga excepcional y una mayor vida útil de los rodamientos. El avanzado sistema de sellado proporciona hasta siete veces mejor protección contra la entrada de agua y un 40 % menos de contaminación en comparación con los principales competidores, lo que garantiza un funcionamiento fiable en entornos exigentes.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Contaminación extrema y condiciones adversas
  • cargas pesadas
  • Cargas axiales

Sus desafíos

  • Contaminación extrema y condiciones adversas
  • cargas pesadas
  • Cargas axiales

Nuestras soluciones

Rodamientos de rodillos cónicos montados Timken tipo E con rodamientos de rodillos cónicos Timken de primera calidad, sellos de alto rendimiento, carcasas con recubrimiento electroforético y potentes collares de bloqueo.

Beneficios

  • Protege contra la entrada de contaminantes.
  • Sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias.
  • Mejora la retención de grasa.
  • Maximiza el tiempo de actividad y reduce el costo total de propiedad.

Aplicaciones clave

  • Manipulación de materiales
  • Equipos para la industria de la pulpa y el papel
  • Equipos de minería
  • Equipos para cemento y áridos
  • Equipos vibratorios

Recursos