Los rodamientos de rodillos esféricos Timken de bloque sólido ofrecen una resistencia y fiabilidad inigualables para aplicaciones exigentes. Diseñados para soportar cargas pesadas, desalineaciones y condiciones de funcionamiento adversas, estos rodamientos cuentan con una robusta carcasa monobloque que simplifica la instalación y reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento. Gracias a sus avanzadas opciones de sellado y a los rodamientos de rodillos esféricos Timken de alta calidad en su interior, proporcionan una protección superior contra la contaminación y prolongan su vida útil.
Rodamientos de rodillos esféricos Timken de bloque sólido con carcasa de acero fundido o inoxidable, opciones de bloqueo, soluciones completas de sellado multipunto y cubiertas auxiliares.