Diseñados con materiales resistentes a la corrosión, lubricante apto para uso alimentario e inserto de rodamiento de bolas con sello de clasificación IP69K, nuestros rodamientos de bolas montados resistentes a la corrosión soportan lavados intensivos y una variedad de contaminantes húmedos y secos. ¿El resultado? Mayor fiabilidad que prolonga la vida útil del rodamiento, mejora el tiempo de producción y, lo más importante, aumenta la seguridad alimentaria.
Los rodamientos de bolas montados resistentes a la corrosión de Timken soportan lavados agresivos y una variedad de contaminantes húmedos y secos.