Rodamientos redondos de poliuretano montados resistentes a la corrosión Timken®

Los cojinetes lisos Poly-Round de Timken, resistentes a la corrosión, están diseñados para ofrecer un rendimiento higiénico y sin mantenimiento en entornos exigentes. Gracias a sus insertos de polímero de alto rendimiento y carcasas homologadas por el USDA, estos cojinetes eliminan la necesidad de lubricación, reduciendo los riesgos de contaminación y simplificando el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria. Su construcción resistente a la corrosión soporta lavados intensivos, productos químicos y humedad, lo que los hace ideales para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y otras aplicaciones sanitarias.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Mejorar el tiempo de actividad de la producción
  • Prevención de la contaminación
  • Proteger la seguridad alimentaria
  • Reducción de los costes de mantenimiento

Sus desafíos

  • Mejorar el tiempo de actividad de la producción
  • Prevención de la contaminación
  • Proteger la seguridad alimentaria
  • Reducción de los costes de mantenimiento

Nuestras soluciones

Cojinetes redondos de polietileno montados y resistentes a la corrosión de Timken para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas donde el lavado, el control de la humedad y la contaminación son fundamentales.

Beneficios

  • El inserto de polímero diseñado elimina las fallas debidas a la entrada de agua y la corrosión
  • Carcasas disponibles en acero inoxidable o
  • polímero (termoplástico) en todos los estilos de montaje
  • Diseñado para temperaturas de funcionamiento entre -40 °C y 93 °C (-40 °F y 200 °F).
  • El diseño sin lubricación minimiza el mantenimiento, lo que resulta en un menor costo de propiedad.

Aplicaciones clave

  • Transportadores
  • Mezcladores
  • Enfriadores
  • Congeladores

Recursos