Riparazione di cuscinetti industriali

Timken® Industrial Bearing Repair rigenera cuscinetti di qualsiasi tipo e marca, inclusi quelli della concorrenza, per rimettere in servizio in modo rapido e affidabile i cuscinetti industriali pesanti.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

Quando un cuscinetto si danneggia, la tua attività può risentirne a causa di fermi macchina non pianificati, interventi di manutenzione più lunghi, costi imprevisti e tempi di consegna prolungati per i tuoi clienti. Hai bisogno di un partner di riparazione autorizzato in grado di prolungare la durata dei componenti critici. — offrendo al contempo un’alternativa economica e sostenibile all’acquisto di un nuovo prodotto.

 

Le tue sfide

Quando un cuscinetto si danneggia, la tua attività può risentirne a causa di fermi macchina non pianificati, interventi di manutenzione più lunghi, costi imprevisti e tempi di consegna prolungati per i tuoi clienti. Hai bisogno di un partner di riparazione autorizzato in grado di prolungare la durata dei componenti critici. — offrendo al contempo un’alternativa economica e sostenibile all’acquisto di un nuovo prodotto.

 

Le nostre soluzioni

Timken Industrial Bearing Repair rigenera i cuscinetti a rulli, rimettendoli rapidamente in servizio per una maggiore operatività. A seconda delle condizioni del cuscinetto e dell’entità della riparazione, i cuscinetti possono essere riparati più volte, prolungandone la durata senza comprometterne l’affidabilità.

I servizi di riparazione e ricondizionamento del nucleo includono:

  • Ispezione e pulizia: pulire e ispezionare i cuscinetti; sostituire i componenti se necessario.
  • Ricondizionamento: Riqualificare e riassemblare i cuscinetti secondo le specifiche applicabili.
  • Controllo qualità: Eseguire un’ispezione completa per verificare il rispetto dei requisiti di ricondizionamento appropriati.

I programmi per migliorare la disponibilità includono:

  • Programma di laminatoi MILLTEC: Gestiamo le operazioni del reparto laminazione del vostro laminatoio con tecnici in loco, che contribuiscono a ridurre al minimo i tempi di fermo legati alla sostituzione dei rulli, alla rettifica dei rulli, alla revisione dei cuscinetti e ad altre procedure di manutenzione. MILLTEC è disponibile sia per laminatoi a caldo che a freddo e favorisce una stretta collaborazione per prevedere le esigenze e fornire soluzioni tempestive. Contattate il vostro rappresentante locale o Timken per verificare la disponibilità nella vostra zona.

 

Benefici

Un cuscinetto a rulli rigenerato da Timken può costare dal 20% al 60% in meno rispetto a un cuscinetto nuovo, e i tempi di consegna sono significativamente ridotti rispetto alla produzione di un nuovo cuscinetto, contribuendo ad aumentare i tempi di attività.

Grazie ai nostri processi proprietari di riparazione e ricondizionamento, i clienti possono prolungare la durata dei cuscinetti fino a quattro volte. Riparare anziché sostituire consente inoltre di ridurre il consumo di energia e di materie prime, favorendo un approccio alla manutenzione più sostenibile.

 

Applicazioni chiave

  • Cemento e aggregati
  • Costruzione
  • Produzione di acciaio
  • Attività mineraria
  • Cartiere
  • Generazione di energia

 

Risorse