산업용 베어링 수리

Timken® 산업용 베어링 수리 서비스는 경쟁사 제품을 포함한 모든 유형 및 브랜드의 베어링을 재생산하여 중공업용 베어링을 신속하고 안정적으로 다시 사용할 수 있도록 지원합니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

베어링이 손상되면 예기치 못한 가동 중단, 유지보수 일정 연장, 예상치 못한 비용 발생, 고객에게 제품을 제때 납품하지 못하는 등의 문제가 발생하여 운영에 차질이 생길 수 있습니다. 따라서 핵심 부품의 수명을 연장해 줄 수 있는 공인 수리 파트너가 필요합니다. — 새 제품을 구매하는 것에 대한 경제적이고 지속 가능한 대안을 제공합니다.

 

당면 과제

베어링이 손상되면 예기치 못한 가동 중단, 유지보수 일정 연장, 예상치 못한 비용 발생, 고객에게 제품을 제때 납품하지 못하는 등의 문제가 발생하여 운영에 차질이 생길 수 있습니다. 따라서 핵심 부품의 수명을 연장해 줄 수 있는 공인 수리 파트너가 필요합니다. — 새 제품을 구매하는 것에 대한 경제적이고 지속 가능한 대안을 제공합니다.

 

우리의 솔루션

팀켄 산업용 베어링 수리 서비스는 롤러 베어링을 재생산하여 신속하게 재가동함으로써 가동 시간을 극대화합니다. 베어링 상태 및 수리 범위에 따라 여러 번 수리가 가능하므로 신뢰성을 저하시키지 않고 수명을 연장할 수 있습니다.

핵심 부품 수리 및 재정비 서비스는 다음과 같습니다.

  • 점검 및 청소: 베어링을 청소하고 점검하며, 필요에 따라 부품을 교체하십시오.
  • 재정비: 베어링을 해당 사양에 따라 재검사하고 재조립합니다.
  • 품질 보증: 적절한 재정비 요건을 충족하기 위해 완벽한 검사를 수행합니다.

이용 가능성 향상을 위한 프로그램은 다음과 같습니다.

  • MILLTEC 압연기 프로그램: MILLTEC은 현장 기술자를 통해 제철소의 롤 공장 운영을 관리하며, 롤 교체, 롤 연삭, 베어링 정비 및 기타 유지 보수 절차로 인한 가동 중단 시간을 최소화하도록 지원합니다. MILLTEC은 열간 및 냉간 압연 공장 모두에 적용 가능하며, 고객의 요구 사항을 예측하고 적시에 솔루션을 제공하기 위해 긴밀한 협력을 지원합니다. 해당 지역의 서비스 가능 여부는 현지 담당자 또는 Timken에 문의하십시오.

 

이익

팀켄에서 재생산한 롤러 베어링은 새 베어링보다 20%에서 60% 저렴하며, 신규 제조에 비해 리드 타임이 크게 단축되어 가동 시간을 늘리는 데 도움이 됩니다.

당사의 독자적인 수리 및 재정비 공정을 사용하면 고객은 베어링 수명을 최대 4배까지 연장할 수 있습니다. 교체 대신 수리를 통해 에너지 사용량과 원자재 소비량을 줄여 더욱 지속 가능한 유지보수 방식을 구현할 수 있습니다.

 

주요 응용 분야

  • 시멘트 및 골재
  • 건설
  • 제철
  • 채광
  • 제지 공장
  • 발전

 

자원