Industrielagerreparatur

Timken® Industrial Bearing Repair überholt Lager aller Art und Marken – einschließlich Konkurrenzprodukte –, um die Schwerlastlager schnell und zuverlässig wieder in Betrieb zu nehmen.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

Bei einem Lagerschaden kann es zu ungeplanten Ausfallzeiten, längeren Wartungsintervallen, unerwarteten Kosten und verlängerten Lieferzeiten für Ihre Kunden kommen. Sie benötigen einen zertifizierten Reparaturpartner, der die Lebensdauer kritischer Bauteile verlängern kann. — und bietet gleichzeitig eine wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zum Neukauf.

 

Ihre Herausforderungen

Bei einem Lagerschaden kann es zu ungeplanten Ausfallzeiten, längeren Wartungsintervallen, unerwarteten Kosten und verlängerten Lieferzeiten für Ihre Kunden kommen. Sie benötigen einen zertifizierten Reparaturpartner, der die Lebensdauer kritischer Bauteile verlängern kann. — und bietet gleichzeitig eine wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zum Neukauf.

 

Unsere Lösungen

Timken Industrial Bearing Repair überholt Wälzlager und sorgt so für deren schnelle Wiederinbetriebnahme und maximale Verfügbarkeit. Je nach Lagerzustand und Reparaturumfang können Lager mehrfach repariert werden – dies verlängert die Lebensdauer ohne Einbußen bei der Zuverlässigkeit.

Zu den Kernreparatur- und Überholungsleistungen gehören:

  • Inspektion und Reinigung: Lager reinigen und prüfen; Teile bei Bedarf austauschen.
  • Überholung: Lager erneut prüfen und gemäß den geltenden Spezifikationen wieder zusammenbauen.
  • Qualitätssicherung: Durchführung einer vollständigen Inspektion, um die entsprechenden Aufbereitungsanforderungen zu erfüllen.

Zu den Programmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit gehören:

  • MILLTEC Walzwerkprogramm: Wir übernehmen das Management Ihrer Walzenwerksabläufe mit Technikern vor Ort, die Ausfallzeiten durch Walzenwechsel, Walzenschleifen, Lagerüberholung und andere Wartungsarbeiten minimieren. MILLTEC ist sowohl für Warm- als auch für Kaltwalzwerke verfügbar und unterstützt eine engere Abstimmung, um den Bedarf vorherzusehen und zeitnah Lösungen bereitzustellen. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner oder Timken, um die Verfügbarkeit in Ihrer Region zu erfahren.

 

Vorteile

Ein von Timken wiederaufbereitetes Wälzlager kann 20 bis 60 % weniger kosten als ein neues Lager, und die Lieferzeiten sind im Vergleich zur Neufertigung deutlich kürzer – was dazu beiträgt, Ihre Betriebszeit zu erhöhen.

Durch den Einsatz unserer firmeneigenen Reparatur- und Aufarbeitungsverfahren können Kunden die Lebensdauer ihrer Lager um bis zu das Vierfache verlängern. Reparieren statt Austauschen reduziert zudem den Energieverbrauch und den Rohstoffverbrauch und unterstützt so einen nachhaltigeren Wartungsansatz.

 

Wichtige Anwendungen

  • Zement und Zuschlagstoffe
  • Konstruktion
  • Stahlherstellung
  • Bergbau
  • Papierfabriken
  • Stromerzeugung

 

Ressourcen