Reparación de rodamientos industriales

Timken® Industrial Bearing Repair reacondiciona cualquier tipo o marca de rodamiento, incluidos los productos de la competencia, para ayudar a que los rodamientos industriales pesados ​​vuelvan a estar operativos de forma rápida y fiable.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

Cuando un rodamiento se daña, su operación puede verse afectada por tiempos de inactividad no planificados, programas de mantenimiento más largos, costos inesperados y retrasos en las entregas a sus clientes. Necesita un socio de reparación autorizado que pueda prolongar la vida útil de los componentes críticos. — a la vez que ofrece una alternativa económica y sostenible a la compra de productos nuevos.

 

Sus desafíos

Cuando un rodamiento se daña, su operación puede verse afectada por tiempos de inactividad no planificados, programas de mantenimiento más largos, costos inesperados y retrasos en las entregas a sus clientes. Necesita un socio de reparación autorizado que pueda prolongar la vida útil de los componentes críticos. — a la vez que ofrece una alternativa económica y sostenible a la compra de productos nuevos.

 

Nuestras soluciones

Timken Industrial Bearing Repair reacondiciona rodamientos de rodillos, devolviéndolos rápidamente a su funcionamiento para una mayor disponibilidad. Según el estado del rodamiento y el alcance de la reparación, es posible repararlo varias veces, lo que prolonga su vida útil sin comprometer su fiabilidad.

Los servicios principales de reparación y reacondicionamiento incluyen:

  • Inspección y limpieza: Limpie e inspeccione los cojinetes; reemplace las piezas según sea necesario.
  • Reacondicionamiento: Recalificar y volver a ensamblar los rodamientos según las especificaciones aplicables.
  • Control de calidad: Realizar una inspección completa para cumplir con los requisitos de reacondicionamiento adecuados.

Los programas para mejorar la disponibilidad incluyen:

  • Programa de laminación MILLTEC: Gestionamos las operaciones de laminación de su planta con técnicos in situ, quienes ayudan a minimizar el tiempo de inactividad relacionado con el cambio y rectificado de rodillos, la revisión de rodamientos y otros procedimientos de mantenimiento. MILLTEC está disponible para laminadores en caliente y en frío, y facilita una coordinación más estrecha para anticipar necesidades y brindar soluciones oportunas. Comuníquese con su representante local o con Timken para consultar la disponibilidad en su zona.

 

Beneficios

Un rodamiento de rodillos remanufacturado por Timken puede costar entre un 20 % y un 60 % menos que un rodamiento nuevo, y los plazos de entrega se reducen significativamente en comparación con la fabricación de uno nuevo, lo que ayuda a aumentar el tiempo de actividad.

Gracias a nuestros procesos patentados de reparación y reacondicionamiento, los clientes pueden prolongar la vida útil de los rodamientos hasta cuatro veces. Reparar en lugar de reemplazar también reduce el consumo de energía y de materias primas, lo que contribuye a un enfoque de mantenimiento más sostenible.

 

Aplicaciones clave

  • Cemento y áridos
  • Construcción
  • Fabricación de acero
  • Minería
  • Fábricas de papel
  • Generación de energía

 

Recursos