Naprawa łożysk przemysłowych

Dział Napraw Łożysk Przemysłowych Timken® zajmuje się regeneracją łożysk każdego typu i marki — łącznie z produktami konkurencji — pomagając w szybkim i niezawodnym przywróceniu łożysk przemysłowych do eksploatacji.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

W przypadku uszkodzenia łożyska, Twoja działalność może ucierpieć z powodu nieplanowanych przestojów, dłuższych harmonogramów konserwacji, nieoczekiwanych kosztów i wydłużonego czasu dostaw dla klientów. Potrzebujesz autoryzowanego partnera naprawczego, który może wydłużyć żywotność kluczowych podzespołów. — oferując jednocześnie ekonomiczną i zrównoważoną alternatywę dla zakupu nowego.

 

Twoje wyzwania

W przypadku uszkodzenia łożyska, Twoja działalność może ucierpieć z powodu nieplanowanych przestojów, dłuższych harmonogramów konserwacji, nieoczekiwanych kosztów i wydłużonego czasu dostaw dla klientów. Potrzebujesz autoryzowanego partnera naprawczego, który może wydłużyć żywotność kluczowych podzespołów. — oferując jednocześnie ekonomiczną i zrównoważoną alternatywę dla zakupu nowego.

 

Nasze rozwiązania

Dział Napraw Łożysk Przemysłowych Timken regeneruje łożyska toczne, szybko przywracając je do eksploatacji, co wydłuża ich żywotność. W zależności od stanu i zakresu naprawy, łożyska mogą być naprawiane wielokrotnie, co wydłuża ich żywotność bez utraty niezawodności.

Usługi naprawy i renowacji rdzeni obejmują:

  • Kontrola i czyszczenie: Wyczyść i sprawdź łożyska; w razie potrzeby wymień części.
  • Regeneracja: ponowna kwalifikacja i ponowny montaż łożysk zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami.
  • Zapewnienie jakości: Przeprowadzenie pełnej kontroli w celu spełnienia odpowiednich wymagań dotyczących renowacji.

Programy mające na celu poprawę dostępności obejmują:

  • Program walcowni MILLTEC: Zarządzamy pracą walcarki w Państwa walcowni, współpracując z technikami na miejscu, którzy pomagają zminimalizować przestoje związane z wymianą i szlifowaniem walców, remontem łożysk i innymi procedurami konserwacyjnymi. MILLTEC jest dostępny zarówno dla walcowni na gorąco, jak i na zimno, zapewniając ścisłą koordynację w celu przewidywania potrzeb i terminowego dostarczania rozwiązań. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub firmą Timken, aby sprawdzić dostępność w Twojej okolicy.

 

Korzyści

Regeneracja łożyska wałeczkowego przez firmę Timken może kosztować od 20% do 60% mniej niż wymiana nowego łożyska, a czas realizacji zamówienia jest znacznie krótszy w porównaniu z produkcją nowego łożyska, co przekłada się na wydłużenie czasu sprawności urządzenia.

Dzięki naszym opatentowanym procesom naprawy i regeneracji, klienci mogą wydłużyć żywotność łożysk nawet czterokrotnie. Naprawa zamiast wymiany może również zmniejszyć zużycie energii i surowców, wspierając bardziej zrównoważone podejście do konserwacji.

 

Kluczowe zastosowania

  • Cement i kruszywa
  • Budowa
  • Produkcja stali
  • Górnictwo
  • Papiernie
  • Generowanie energii

 

Zasoby